CPR400/3-m/P1
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | COMPACTplus |
Geräteart | Empfänger |
Funktionspaket | Muting |
Funktionen | 2 Übertragungskanäle, wählbar Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Ausgang für Muting-Leuchtmelder Muting-Restart Freifahrmodus Schützkontrolle (EDM) zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting |
Reflexelement für Laserausrichthilfe | Nein |
integrierter Muting-Leuchtmelder | Nein |
integrierter Status-Leuchtmelder | Nein |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Anzahl Strahlen | 3 St. |
Strahlabstand | 400 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stromaufnahme, max. | 170 mA, ohne externe Last |
Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge |
Anzahl digitaler Schalteingänge | 5 St. |
Art | Digitaler Schalteingang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 20 mA |
Eingangswiderstand | 1.200 Ω |
Belegung | Anschluss 2, Pin 3 |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltspannung high, min. | 18,2 V |
Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
Schaltspannung, typ. | 24 V |
Spannungsart | DC |
Ansprechzeit | 39 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Art | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
Funktion | Prozess |
Klassifikation | V2 |
Zyklische sichere Daten | 4 B |
Azyklische Daten | Fehlerdaten Schutzfeld-Einzelstrahldaten Warnungen |
Anzahl Anschlüsse | 4 St. |
Funktion | Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Leitungslänge | 600 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | Lokal-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | PROFIBUS IN |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Leitungslänge | 350 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Funktion | PROFIBUS OUT |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 5 -polig |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 10 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 1.034 mm x 55 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Endkappen | Kunststoff |
Nettogewicht | 2.700 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Nut-Montage |
Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED |
Anzahl der LED | 6 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Software |
Bedienelemente | Schiebeschalter über Service Schnittstelle |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | PROFIBUS c TÜV NRTL US c UL US |
US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |