CPR50-3000-m/A1
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | COMPACTplus | 
| Geräteart | Empfänger | 
| Applikation | Gefahrbereichsicherung Zugangssicherung | 
| Funktionspaket | Muting | 
| Funktionen | Muting-Restart Freifahrmodus zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting | 
| Typ | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,67E-08 pro Stunde | 
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 | 
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 | 
| Auflösung | 50 mm | 
| Schutzfeldhöhe | 3.000 mm | 
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger | 
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 26,5 ... 31,6 V | 
| Stromaufnahme aus AS-i Kreis | 35 mA | 
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 5 St. | 
| Art | Digitaler Schalteingang | 
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V | 
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V | 
| Schaltspannung, typ. | 24 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, max. | 20 mA | 
| Eingangswiderstand | 1.200 Ω | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Funktion | programmierbar | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V | 
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V | 
| Schaltspannung, typ. | 24 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, max. | 60 mA | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | +24 V schaltend | 
| Funktion | Meldeausgang programmierbar | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | +24 V schaltend | 
| Funktion | Meldeausgang programmierbar | 
| Ansprechzeit | 23 ms | 
| Wiedereinschaltzeit | 100 ms | 
| Art | AS-Interface Safety at Work | 
| Funktion | Prozess | 
| AS-i Profil | sicherer Slave | 
| Slave-Adresse | 1..31 programmierbar, default=0 | 
| Zykluszeit nach AS-i Spezifikation | max. 5 ms ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. | 
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
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 10 Ω | 
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 3.134 mm x 55 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 8.300 g | 
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 | 
| Art der Befestigung | Nut-Montage | 
| Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED | 
| Anzahl der LED | 4 St. | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Software | 
| Bedienelemente | Schiebeschalter über Service Schnittstelle |