CPR500/2-mx/R2

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 68740438

Ergebnisliste: 5 Produkte gefunden
MLD510-R3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 66536200
  • Serie: MLD 500
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
  • integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Artikelnummer: 66536200

Lieferzeit ca. 5 Werktage
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50133887
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - Rundstecker, M12
  • Anschluss 01, Ausführung: axial, female
  • Anschluss 1, Polzahl: 5 St.
  • Anschluss 02, Ausführung: axial, male
Artikelnummer: 50133887

Sofort verfügbar

MSI-MD-FB
Muting-Interface
Artikelnummer: 549992
  • Wiederanlauf: automatisch
  • Funktionen: sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting
  • Kontakte: OSSDs
Artikelnummer: 549992

Lieferzeit ca. 14 Werktage
ML2R-SR4.2
Sicherheits-Schaltgerät
Artikelnummer: 549966
  • Performance Level (PL): e
  • Kategorie: 4
Artikelnummer: 549966

Sofort verfügbar

BT-MSI-MD-FB-L
Halter
Artikelnummer: 427303
  • Ausführung des Befestigungsteils: Winkel L-Form
  • Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
Artikelnummer: 427303

Sofort verfügbar

Serie COMPACTplus
Geräteart Empfänger
Funktionspaket Muting
Funktionen 2 Übertragungskanäle, wählbar
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Ausgang für Muting-Leuchtmelder
Muting-Restart Freifahrmodus
Schützkontrolle (EDM)
zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting
zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting
Reflexelement für Laserausrichthilfe Nein
integrierter Muting-Leuchtmelder Nein
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Anzahl Strahlen 2 St.
Strahlabstand 500 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 160 mA, ohne externe Last
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 10 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 20 mA
Eingangswiderstand 1.200 Ω
Belegung Anschluss 2, Pin 3
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Spannungsart AC/DC
Strombelastung, max. 3.000 mA
Schaltelement Relais, Schließer
Schaltelement Relais, Schließer
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Ansprechzeit 34 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Anzahl Anschlüsse 6 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Hirschmann Stecker (DIN 43651)
Gewindegröße M26
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 12 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 1
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X1
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 2
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X2
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 3
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X3
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 4
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X4
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Anschluss Externer Muting-Leuchtmelder und Start-/Muting-Restart Taste
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X5
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 10 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 1.900 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
LED
Anzahl der LED 4 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Schalter
Software
Bedienelemente Schiebeschalter
über Service Schnittstelle
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c TÜV NRTL US
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD Modell - CPR500/2-mx/R2 - zip
EPLAN Makro - zip
Diagnosesoftware - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Diagnosesoftware - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software Upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf