CPRT500/2-ml/A1
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Sender/Empfänger
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | COMPACTplus | 
| Geräteart | Transceiver | 
| Funktionspaket | Muting | 
| Funktionen | Muting-Restart Freifahrmodus zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting | 
| integrierte Laserausrichthilfe | Nein | 
| integrierter Muting-Leuchtmelder | Ja | 
| Typ | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,67E-08 pro Stunde | 
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 | 
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 | 
| Reichweite | 0 ... 6,5 m | 
| Anzahl Strahlen | 2 St. | 
| Strahlabstand | 500 mm | 
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger | 
| Lichtquelle | LED, infrarot | 
| Wellenlänge | 880 nm | 
| Sendesignalform | moduliert | 
| LED-Gruppe | 1 | 
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 26,5 ... 31,6 V | 
| Stromaufnahme aus AS-i Kreis | 35 mA | 
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 5 St. | 
| Art | Digitaler Schalteingang | 
| Schaltspannung high, min. | 18,2 V | 
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V | 
| Schaltspannung, typ. | 24 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, max. | 20 mA | 
| Belegung | Anschluss 2, Pin 3 | 
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
| Ansprechzeit | 25 ms | 
| Wiedereinschaltzeit | 100 ms | 
| Art | AS-Interface Safety at Work | 
| Funktion | Prozess | 
| AS-i Profil | sicherer Slave | 
| Slave-Adresse | 1..31 programmierbar, default=0 | 
| Zykluszeit nach AS-i Spezifikation | max. 5 ms ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. | 
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
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 734 mm x 55 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 1.900 g | 
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 | 
| Art der Befestigung | Nut-Montage | 
| Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige Integrierter Muting-Leuchtmelder LED | 
| Anzahl der LED | 4 St. | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter Software | 
| Bedienelemente | Schiebeschalter über Service Schnittstelle | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 70 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | AS-i c TÜV NRTL US c UL US | 
| US-Patente | US 6,418,546 B US 6,876,457 B | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272703 | 
| ECLASS 9.0 | 27272703 | 
| ETIM 5.0 | EC001832 | 
| ETIM 6.0 | EC001832 |