CPRT500/2-ml09/P1
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Sender/Empfänger
| Funktionspaket | Muting |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| Reichweite | 0 ... 6,5 m |
| Anzahl Strahlen | 2 St. |
| Strahlabstand | 500 mm |
| Art | PROFIBUS DP |
| Funktion | Prozess |
| Klassifikation | V2 |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 600 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 5 -polig |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |