CPRT500/2-mx/T2

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Sender/Empfänger

Artikelnummer: 68801431

Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden
MLD510-RT3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer: 66537200
  • Serie: MLD 500
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
Artikelnummer: 66537200

Lieferzeit ca. 7 Werktage
MLD-M003
Umlenkspiegel
Artikelnummer: 66500200
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Strahlabstand: 400 mm
Artikelnummer: 66500200
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
Lieferzeit ca. 6 Werktage
CB-M12-8GF
Leitungsdose
Artikelnummer: 429178
  • Anschluss 1: Rundstecker, M12
  • Anschluss 2: Schraubklemme
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
Artikelnummer: 429178
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
Geräteart Transceiver
Funktionspaket Muting
Funktionen Muting-Restart Freifahrmodus
zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting
zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting
integrierte Laserausrichthilfe Nein
integrierter Muting-Leuchtmelder Nein
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
Reichweite 0 ... 6,5 m
Anzahl Strahlen 2 St.
Strahlabstand 500 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Sendesignalform moduliert
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 160 mA, ohne externe Last
Restwelligkeit -5 ... 5 %
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 10 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 20 mA
Belegung Anschluss 2, Pin 3
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Strombelastung, max. 650 mA
Lastinduktivität 2.200.000 µH
Lastkapazität 3,3 µF
Reststrom, max. 0,2 mA
Reststrom, typ. 0,002 mA
Spannungsabfall 1 V
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Ansprechzeit 20 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Anzahl Anschlüsse 6 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Hirschmann Stecker (DIN 43651)
Gewindegröße M26
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 12 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 1
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X1
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 2
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X2
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 3
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X3
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 4
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X4
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Anschluss Externer Muting-Leuchtmelder und Start-/Muting-Restart Taste
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X5
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 1.000 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 1.900 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
LED
Anzahl der LED 4 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD Modell - CPRT500/2-mx/T2 - zip