CPRT600/2-mx/T3

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Sender/Empfänger

Artikelnummer: 68799432

Ergebnisliste: 6 Produkte gefunden
MLD510-RT3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer: 66537200
  • Serie: MLD 500
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
Artikelnummer: 66537200

Sofort verfügbar

MLD-M003
Umlenkspiegel
Artikelnummer: 66500200
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Strahlabstand: 400 mm
Artikelnummer: 66500200

Sofort verfügbar

KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50133887
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - Rundstecker, M12
  • Anschluss 01, Ausführung: axial, female
  • Anschluss 1, Polzahl: 5 St.
  • Anschluss 02, Ausführung: axial, male
Artikelnummer: 50133887

Sofort verfügbar

MSI-MD-FB
Muting-Interface
Artikelnummer: 549992
  • Wiederanlauf: automatisch
  • Funktionen: sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting
  • Kontakte: OSSDs
Artikelnummer: 549992

Sofort verfügbar

CB-M12-8GF
Leitungsdose
Artikelnummer: 429178
  • Anschluss 1: Rundstecker, M12
  • Anschluss 2: Schraubklemme
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
Artikelnummer: 429178

Sofort verfügbar

BT-MSI-MD-FB-L
Halter
Artikelnummer: 427303
  • Ausführung des Befestigungsteils: Winkel L-Form
  • Art der Befestigung, geräteseitig: schraubbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
Artikelnummer: 427303

Sofort verfügbar

Serie COMPACTplus
Geräteart Transceiver
Funktionspaket Muting
Funktionen Muting-Restart Freifahrmodus
zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting
zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting
integrierte Laserausrichthilfe Nein
integrierter Muting-Leuchtmelder Nein
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Reichweite 0 ... 6,5 m
Anzahl Strahlen 2 St.
Strahlabstand 600 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Sendesignalform moduliert
LED-Gruppe 1
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
Stromaufnahme, max. 160 mA, ohne externe Last
Restwelligkeit -5 ... 5 %
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 10 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 20 mA
Belegung Anschluss 2, Pin 3
Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) 2 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 23 V
Spannungsart DC
Strombelastung, max. 650 mA
Lastinduktivität 2.200.000 µH
Lastkapazität 3,3 µF
Reststrom, max. 0,2 mA
Reststrom, typ. 0,002 mA
Spannungsabfall 1 V
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung high, min. 18,2 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Ansprechzeit 20 ms
Wiedereinschaltzeit 100 ms
Anzahl Anschlüsse 6 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Brad Harrison Stecker (MIN Series)
Gewindegröße MIN series
Werkstoff Metall
Polzahl 7 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 1
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X1
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 2
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X2
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 3
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X3
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Lokal-Eingang Muting-Sensor 4
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X4
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Funktion Anschluss Externer Muting-Leuchtmelder und Start-/Muting-Restart Taste
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät X5
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 1.000 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 1.900 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
LED
Anzahl der LED 4 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Bedienelemente Schiebeschalter
über Service Schnittstelle
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c TÜV NRTL US
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD Modell - CPRT600/2-mx/T3 - zip
EPLAN Makro - zip
Diagnosesoftware - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Diagnosesoftware - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software Upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf