CPSET-M06

Set Sicherheits-Sensor

Artikelnummer: 909988

Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie CPSET
Sonderausführung Integrierter Muting-Leuchtmelder
Funktionen 2 Übertragungskanäle, wählbar
4-Sensor-Parallel-Muting
Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Ausgang für Muting-Leuchtmelder
Muting-Restart Freifahrmodus
Schützkontrolle (EDM)
zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting
zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting
integrierter Muting-Leuchtmelder Ja
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Reichweite 0 ... 18 m
Anzahl Strahlen 2 St.
Strahlabstand 500 mm
Art der Mutingsensoren Reflexions-Lichtschranken PRK
mit Gerätesäule Ja
Anzahl Mutingsensoren 2 St.
Schutzart IP 65
Zulassungen c TÜV NRTL US
c UL US
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Montageanleitung - pdf