CPSET-M07
Set Sicherheits-Sensor
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | CPSET |
Sonderausführung | Integrierter Muting-Leuchtmelder |
Funktionen | 2 Übertragungskanäle, wählbar 4-Sensor-Parallel-Muting Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Ausgang für Muting-Leuchtmelder Muting-Restart Freifahrmodus Schützkontrolle (EDM) zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting zeitgesteuertes 4-Sensor-Muting |
integrierter Muting-Leuchtmelder | Ja |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Reichweite | 0 ... 18 m |
Anzahl Strahlen | 2 St. |
Strahlabstand | 500 mm |
Art der Mutingsensoren | Reflexions-Lichttaster HRT |
mit Gerätesäule | Ja |
Anzahl Mutingsensoren | 4 St. |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen | c TÜV NRTL US c UL US |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |