CPT14-1500/T4
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
| Geräteart | Sender | 
| Applikation | Fingerschutz | 
| Typ | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| PFHD | 2,67E-08 pro Stunde | 
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 | 
| Auflösung | 14 mm | 
| Schutzfeldhöhe | 1.500 mm | 
| Reichweite | 0 ... 6 m | 
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger | 
| Lichtquelle | LED, infrarot | 
| Wellenlänge | 880 nm | 
| Mittlere Leistung Sendediode | 8,73 µW | 
| Sendesignalform | moduliert | 
| LED-Gruppe | 1 | 
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz Überspannungsschutz Übertemperaturschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | 
| Stromaufnahme, max. | 75 mA, ohne externe Last | 
| Restwelligkeit | -5 ... 5 % | 
| Absicherung | extern mit max. 4 A mittelträge | 
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. | 
| Art | Digitaler Schalteingang | 
| Schaltspannung high, min. | 2,5 V | 
| Schaltspannung low, max. | 18,2 V | 
| Schaltspannung, typ. | 24 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Schaltstrom, max. | 3.000 mA | 
| Eingangswiderstand | 8.000 Ω | 
| Funktion | externer Testsignaleingang | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M12 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Metall | 
| Polzahl | 5 -polig | 
| Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 1 mm² | 
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m | 
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 1.000 Ω | 
| Abmessung (B x H x L) | 52 mm x 1.634 mm x 55 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Werkstoff Endkappen | Kunststoff | 
| Nettogewicht | 4.300 g | 
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 | 
| Art der Befestigung | Nut-Montage | 
| Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Schalter | 
| Bedienelemente | Schiebeschalter |