CPT500/2/T3

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender

Artikelnummer: 68840002

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
MLD500-T3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer: 66502200
  • Serie: MLD 500
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Reichweitenreduzierung
Artikelnummer: 66502200

Lieferzeit ca. 5 Werktage
KD S-M12-5A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50133861
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133861

Lieferzeit ca. 17 Werktage
Serie COMPACTplus
Geräteart Sender
integrierte Laserausrichthilfe Nein
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Reichweite 0 ... 18 m
Anzahl Strahlen 2 St.
Strahlabstand 500 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Sendesignalform moduliert
LED-Gruppe 1
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 75 mA, ohne externe Last
Restwelligkeit -5 ... 5 %
Absicherung extern mit max. 4 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 2,5 V
Schaltspannung low, max. 18,2 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 3 mA
Eingangswiderstand 8.000 Ω
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Brad Harrison Stecker (MIN Series)
Gewindegröße MIN series
Werkstoff Metall
Polzahl 3 -polig
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 1 mm²
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 1.000 Ω
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 1.900 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Art der Anzeige 7-Segment-Anzeige
Art der Konfiguration/Parametrierung Schalter
Bedienelemente Schiebeschalter
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c TÜV NRTL US
c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
3D-CAD Modell - CPT500/2/T3 - zip
EPLAN Makro - zip
Diagnosesoftware - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf