CR14-1050/M12

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 567610

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
MLC520R14-1050
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68002110
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68002110

Auf Anfrage
MLC500T14-1050
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68000110
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68000110

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Zolltarifnummer 85365019
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Benutzerhandbuch - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Betriebsanleitung - pdf