CR14-2100/BH5

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 589151

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
MLC510R14-2100
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68001121
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 14 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Artikelnummer: 68001121

Lieferzeit ca. 10 Werktage
MLC500T14-2100
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68000121
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 6 m
  • Auflösung: 14 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68000121

Lieferzeit ca. 25 Werktage
KD S-M12-5A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50137014
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50137014

Lieferzeit ca. 20 Werktage
Zolltarifnummer 85365019
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Benutzerhandbuch - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Betriebsanleitung - pdf