CR30-1050M/BH

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 585310

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
MLC520R20-1050H
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68012210
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68012210

Lieferzeit ca. 7 Werktage
MLC500T20-1050H
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68010210
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 15 m
  • Auflösung: 20 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
Artikelnummer: 68010210

Lieferzeit ca. 7 Werktage
KD S-M12-5A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50137014
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50137014

Sofort verfügbar

KD S-M12-8A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135130
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50135130

Sofort verfügbar

Zolltarifnummer 85365019
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Benutzerhandbuch - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Betriebsanleitung - pdf