Achtung! Artikel nicht mehr erhältlich.
CR400/4/BH5
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
589603
Ergebnisliste: 5 Produkte gefunden
MLD520-R3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Artikelnummer:
66556200
- Serie: MLD 500
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
MLD500-T3L
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender
Artikelnummer:
66502200
- Serie: MLD 500
- Reichweite, max.: 0,5 ... 50 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Reichweitenreduzierung
KD S-M12-8A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer:
50135129
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Ausführung: axial, female
- Polzahl: 8 St.
- Leitungslänge: 10.000 mm
KD S-M12-5A-P1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer:
50133861
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Ausführung: axial, female
- Polzahl: 5 St.
- Leitungslänge: 10.000 mm
BT-SET-240BC
Set Halterung
Artikelnummer:
560340
- Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
- Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
- Werkstoff Befestigungsteil: Metall
- Geeignet für Produktgruppe: Sicherheits-Lichtschranken
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |