CR50-450M/G

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 555504

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
MLC520R40-450H
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68012404
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68012404

Lieferzeit ca. 7 Werktage
MLC500T40-450H
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68010404
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 450 mm
Artikelnummer: 68010404

Lieferzeit ca. 7 Werktage
KD S-M12-5A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50137014
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50137014

Sofort verfügbar

KD S-M12-8A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135130
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50135130

Sofort verfügbar

Zolltarifnummer 85365019
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Benutzerhandbuch - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf