CR50-900S

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 566509

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie COMPACTplus
Geräteart Empfänger
Kaskadierung kabelgebundene Kaskadierung, Guest
Applikation Gefahrbereichsicherung
Zugangssicherung
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 50 mm
Schutzfeldhöhe 900 mm
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Ansprechzeit 10 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kaskade Host
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 250 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 5 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff PUR
Polzahl 8 -polig
Abmessung (B x H x L) 52 mm x 984 mm x 55 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Kunststoff
Nettogewicht 2.700 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Nut-Montage
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
US-Patente US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf