CRT600/2

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Sender/Empfänger

Artikelnummer: 568458

Ergebnisliste: 5 Produkte gefunden
MLD520-RT3M
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer: 66558200
  • Serie: MLD 500
  • Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Funktionen: Schützkontrolle (EDM), wählbar
Artikelnummer: 66558200

Lieferzeit ca. 7 Werktage
MLD-XM03
Umlenkspiegel
Artikelnummer: 66500201
  • Anzahl Strahlen: 3 St.
  • Strahlabstand: 400 mm
Artikelnummer: 66500201
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
BT-SET-240CC
Set Halterung
Artikelnummer: 560341
  • Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
  • Geeignet für Produktgruppe: Sicherheits-Lichtvorhänge
Artikelnummer: 560341

Sofort verfügbar

BT-SET-240BC
Set Halterung
Artikelnummer: 560340
  • Art der Befestigung, geräteseitig: klemmbar
  • Art der Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
  • Werkstoff Befestigungsteil: Metall
  • Geeignet für Produktgruppe: Sicherheits-Lichtschranken
Artikelnummer: 560340

Sofort verfügbar

Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Diagnosesoftware - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Benutzerhandbuch - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Betriebsanleitung - pdf