DDLS 200/200.2-60-H
Optische Datenübertragung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | DDLS 200 | 
| Sonderausführung | Betrieb von parallelen Lichtachsen Heizung Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen | 
| Arbeitsbereich | 200 ... 200.000 mm | 
| Lichtquelle | LED, infrarot | 
| Übertragungsfrequenz | F2 | 
| Öffnungswinkel | 1 ° | 
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC | 
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. | 
| Art | Ethernet | 
| Architektur | transparent | 
| Adressvergabe | Keine | 
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx | 
| Funktion | Prozess | 
| Switch-Funktionalität | Keine | 
| Übertragungsprotokoll | TCP/IP , UDP | 
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. | 
| Art des Anschlusses | Klemme | 
| Kabelverschraubung | M16 | 
| Polzahl | 8 -polig | 
| Art des Anschlusses | RJ45 | 
| Gewindegröße | M25 | 
| Abmessung (B x H x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Nettogewicht | 1.245 g | 
| Art der Anzeige | Bargraph LED | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 | 
| Prüfverfahren Rauschen nach Norm | EN 60068-2-64 | 
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | EN 60068-2-6 | 
| Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 | 
| Zolltarifnummer | 84718000 | 
| ECLASS 8.0 | 19179090 | 
| ECLASS 9.0 | 19179090 | 
| ETIM 5.0 | EC000515 | 
| ETIM 6.0 | EC000515 |