ER30-1200S

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 626312

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
MLC520R30-1200G
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68021312
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Artikelnummer: 68021312

Lieferzeit ca. 25 Werktage
MLC500T30-1200G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68020312
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 10 m
  • Auflösung: 30 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Artikelnummer: 68020312

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Zolltarifnummer 85365019
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf