ER55-1350

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 624513

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
MLC502T40-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68008413
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
Artikelnummer: 68008413

Lieferzeit ca. 25 Werktage
MLC510R40-1350
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68001413
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68001413

Lieferzeit ca. 5 Werktage
ECO-SD-Set
Adapter-Kabel
Artikelnummer: 425044
  • Art des Anschlusses: Rundstecker
  • Anschluss 01, Anschluss: Rundstecker
  • Art des Anschlusses: Rundstecker
  • Leitungslänge: 400 mm
Artikelnummer: 425044

Sofort verfügbar

Zolltarifnummer 85365019
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf