ER55-750S

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 626507

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
MLC520R40-750G
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68021407
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68021407

Lieferzeit ca. 25 Werktage
MLC500T40-750G
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68020407
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 750 mm
Artikelnummer: 68020407

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Zolltarifnummer 85365019
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf