Achtung! Artikel nicht mehr erhältlich.
ER80-2400
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
624824
Nachfolgeartikel
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
MLC520R40-2400
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer:
68002424
- Serie: MLC 500
- Auflösung: 40 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
- Typ: 4, IEC/EN 61496
MLC500T40-2400
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer:
68000424
- Serie: MLC 500
- Reichweite, max.: 0 ... 20 m
- Auflösung: 40 mm
- Schutzfeldhöhe: 2.400 mm
KD S-M12-5A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer:
50137014
- Anschluss: Rundstecker, M12
- Ausführung: axial, female
- Polzahl: 5 St.
- Leitungslänge: 15.000 mm
CB-M12-5GF
Leitungsdose
Artikelnummer:
429175
- Anschluss 1: Rundstecker, M12
- Anschluss 2: Schraubklemme
- Ausführung: axial, female
- Polzahl: 5 St.
| Zolltarifnummer | 85365019 |