ER83-2775

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 629228

Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
MLC520R40-2850
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 68002428
  • Serie: MLC 500
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.850 mm
  • Typ: 4, IEC/EN 61496
Artikelnummer: 68002428

Lieferzeit ca. 10 Werktage
MLC500T40-2850
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68000428
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 2.850 mm
Artikelnummer: 68000428

Lieferzeit ca. 10 Werktage
KD S-M12-5A-P1-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50137014
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 15.000 mm
Artikelnummer: 50137014

Sofort verfügbar

CB-M12-5GF
Leitungsdose
Artikelnummer: 429175
  • Anschluss 1: Rundstecker, M12
  • Anschluss 2: Schraubklemme
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
Artikelnummer: 429175

Sofort verfügbar

Zolltarifnummer 85365019
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf