GF-ETG-SI-710-SU

Glasfaser-Lichtleiter Taster

Artikelnummer: 50126492

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
GF-LB-SS-610-SD
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer: 50126496
  • Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Faserlänge: 1.000 mm
  • Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Artikelnummer: 50126496

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie GF
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Einsatzgebiet Öl- und Chemikalienbeständig
Sonderausführung hitzebeständig
Betriebsreichweite , zugesicherte Reichweite
Öffnungswinkel 65 °
Lichtstrahlaustritt gebogen 90°
Faserkern Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 6 mm
Werkstoff Kopf Edelstahl
Art Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge 1.000 mm
Werkstoff Fasermantel Silikon
Befestigung des Tastkopfes Ø 4,5 mm
kleinster Biegeradius (statisch) R40
kleinster Biegeradius (bewegt) R40
Hülsenlänge am Lichtaustritt 5 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Nein
Verlegung standard
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 180 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651