GF-ETM-BR-402-IM

Glasfaser-Lichtleiter Taster

Artikelnummer: 50127342

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
GF-ETM-SS-402-IM
Glasfaser-Lichtleiter Taster
Artikelnummer: 50149673
  • Art des Lichtleiters: Glasfaser-Lichtleiter (GF)
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
  • Faserlänge: 200 mm
  • Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Artikelnummer: 50149673

Sofort verfügbar

Serie GF
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Sonderausführung hitzebeständig
Betriebsreichweite , zugesicherte Reichweite
Öffnungswinkel 65 °
Lichtstrahlaustritt frontseitig
Faserkern Gemischte Faseranordnung
Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 4 mm
Werkstoff Kopf Aluminium
Art Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge 200 mm
Werkstoff Fasermantel Messing vernickelt
Befestigung des Tastkopfes M4
kleinster Biegeradius (statisch) R40
kleinster Biegeradius (bewegt) R40
Hülsenlänge am Lichtaustritt 15 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse Ja
Verlegung standard
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 160 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651