GF-LB-BR-610-SU

Glasfaser-Lichtleiter Einweg

Artikelnummer: 50126491

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
GF-LB-SS-610-SD
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Artikelnummer: 50126496
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Faserlänge: 1.000 mm
  • Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50126496

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie GF
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sende- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet Allgemeine Anwendungen
Sonderausführung hitzebeständig
Betriebsreichweite , zugesicherte Reichweite
Lichtstrahlaustritt gebogen 90°
Faserkern Gemischte Faseranordnung
Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern Glas
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Bauform zylindrisch
Außendurchmesser 4,5 mm
Werkstoff Kopf Aluminium
Art Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge 1.000 mm
Werkstoff Fasermantel Messing vernickelt
Befestigung des Tastkopfes Ø 6 mm
Hülsenlänge am Lichtaustritt 20 mm
Verlegung standard
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 160 °C
Zolltarifnummer 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651