GF-LB-BR-630-SD
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
| Serie | GF |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sende- und Empfangsfaser |
| Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
| Sonderausführung | hitzebeständig |
| Betriebsreichweite | , zugesicherte Reichweite |
| Lichtstrahlaustritt | Seitlich ohne Linse |
| Faserkern | Gemischte Faseranordnung Mehrfaserkern |
| Werkstoff Faserkern | Glas |
| aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
| Bauform | zylindrisch |
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Werkstoff Kopf | Aluminium |
| Art | Glasfaser-Lichtleiter (GF) |
| Faserlänge | 3.000 mm |
| Werkstoff Fasermantel | Messing vernickelt |
| Befestigung des Tastkopfes | Ø 6 mm |
| Hülsenlänge am Lichtaustritt | 20 mm |
| Verlegung | standard |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 160 °C |
| Zolltarifnummer | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |