GF-LB-BR-810-SF
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Serie | GF |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sende- und Empfangsfaser |
Einsatzgebiet | Allgemeine Anwendungen |
Sonderausführung | hitzebeständig |
Betriebsreichweite | , zugesicherte Reichweite |
Öffnungswinkel | 65 ° |
Lichtstrahlaustritt | Seitlich mit Linse |
Faserkern | Gemischte Faseranordnung Mehrfaserkern |
Werkstoff Faserkern | Glas |
aktiver Faserdurchmesser | 7 mm |
Bauform | zylindrisch |
Außendurchmesser | 4,5 mm |
Werkstoff Kopf | Aluminium |
Art | Glasfaser-Lichtleiter (GF) |
Faserlänge | 1.000 mm |
Werkstoff Fasermantel | Messing vernickelt |
Befestigung des Tastkopfes | Ø 10 mm |
kleinster Biegeradius (statisch) | R40 |
kleinster Biegeradius (bewegt) | R40 |
Hülsenlänge am Lichtaustritt | 20 mm |
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse | Nein |
Verlegung | standard |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 160 °C |
Zolltarifnummer | 90011090 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |