GF-LB-SI-405-IQ
Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | GF |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sende- und Empfangsfaser |
| Einsatzgebiet | Öl- und Chemikalienbeständig |
| Sonderausführung | hitzebeständig |
| Betriebsreichweite | , zugesicherte Reichweite |
| Öffnungswinkel | 65 ° |
| Lichtstrahlaustritt | stirnseitig |
| Faserkern | Gemischte Faseranordnung Mehrfaserkern |
| Werkstoff Faserkern | Glas |
| aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
| Bauform | zylindrisch |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Werkstoff Kopf | Edelstahl |
| Art | Glasfaser-Lichtleiter (GF) |
| Faserlänge | 500 mm |
| Werkstoff Fasermantel | Silikon |
| Befestigung des Tastkopfes | Ø 4 mm |
| kleinster Biegeradius (statisch) | R40 |
| kleinster Biegeradius (bewegt) | R40 |
| Hülsenlänge am Lichtaustritt | 10 mm |
| Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse | Nein |
| Verlegung | standard |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 180 °C |
| Zolltarifnummer | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |