GS 63/6D.3-S8V
Gabel-Lichtschranke
| Serie | 63 |
| Physikalisches Prinzip | optisch |
| Applikation | Erkennung von nicht transparenten Etiketten |
| Etikettenbreite, min. | 2 mm |
| Etikettenlücke, min. | 2 mm |
| Medium | nicht transparent |
| Sonderausführung | Teach-Eingang |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Wellenlänge | 940 nm |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 30 mA |
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. |
| Art | Teach-Eingang |
| Spannungsart | DC |
| Schaltspannung | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart | DC |
| Schaltspannung | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | Schaltsignal auf Etikett |
| Schaltfrequenz | 10.000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,05 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In | 20 m/min |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Steckerabgang | vertikal (rechtwinklig zum Bandlauf) |
| Bauform | Gabel |
| Maulweite | 3 mm |
| Maultiefe | 61 mm |
| Abmessung (B x H x L) | 11 mm x 30 mm x 80 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
| Gehäuse Kunststoff | PC |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff/PC |
| Nettogewicht | 55 g |
| Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 schwarz, RAL 9005 |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 3 St. |
| Bedienelemente | Teach-Knopf |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |