GSU 06/24D-2,200-S12

Ultraschall Gabelsensor

Artikelnummer: 50108819

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
GSU 06/24D-2
Ultraschall Gabelsensor
Artikelnummer: 50040192
  • Serie: 6
  • Physikalisches Prinzip: Ultraschall
  • Maultiefe: 48 mm
  • Maulweite: 2,5 mm
Artikelnummer: 50040192

Sofort verfügbar

GSU 06/24-2
Ultraschall Gabelsensor
Artikelnummer: 50040191
  • Serie: 6
  • Physikalisches Prinzip: Ultraschall
  • Maultiefe: 48 mm
  • Maulweite: 2,5 mm
Artikelnummer: 50040191

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 6
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Applikation Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min. 10 mm
Etikettenlücke, min. 2 mm
Medium transparent und nicht transparent
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 40 mA
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Art Teach-Eingang
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Eingangswiderstand 10.000 Ω
Schaltzustand active high
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schaltsignal auf Etikett
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Schaltsignal auf Etikett
Ansprechzeit 0,3 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Max. Bandgeschwindigkeit beim Teach-In 50 m/min
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 200 mm
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform Gabel
Maulweite 2,5 mm
Maultiefe 48 mm
Abmessung (B x H x L) 16,5 mm x 40 mm x 78 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Nettogewicht 150 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb 5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 62
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
US-Patente US 6,314,054 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf