GSU 710/66.4P,400-S12

Ultraschall Gabelsensor

Artikelnummer: 50112912

Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
KD U-M12-5A-V1-050
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50132079
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 5.000 mm
Artikelnummer: 50132079

Sofort verfügbar

DB 112 UP.1-20,2500
Ultraschall Sensoren
Artikelnummer: 50109000
  • Serie: 112
  • Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,03 m
  • Physikalisches Prinzip: Ultraschall
  • Bauform: zylindrisch
Artikelnummer: 50109000

Sofort verfügbar

VDB 112B/6P
Doppelbogenkontrolle Verstärker
Artikelnummer: 50107002
  • Serie: 112
  • Applikation: Doppelbogenkontrolle
  • Schaltausgang: Transistor, PNP
  • Physikalisches Prinzip: Ultraschall
Artikelnummer: 50107002

Sofort verfügbar

Serie 710
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Applikation Doppelbogenkontrolle
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Funktion Einzelbogen detektiert, bzw. ≥ 1 Bogen
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Funktion Doppelbogen detektiert, bzw. ≥ 2 Bögen
Schaltfrequenz 200 Hz
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 400 mm
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 5 -polig
Bauform Gabel
Maulweite 13 mm
Maultiefe 89 mm
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 49 mm x 107 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 100 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Schutzart IP 40
Schutzklasse II
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD Modell - zip
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf
Datenblatt - pdf