GSU 712/22,100-MIFI4

Ultraschall Gabelsensor

Artikelnummer: 50108699

Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 3 Produkte gefunden
KD U-M12-5A-V1-050
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50132079
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
  • Leitungslänge: 5.000 mm
Artikelnummer: 50132079

Lieferzeit ca. 22 Werktage
DB 18 UP.1-25,2500
Ultraschall Sensoren
Artikelnummer: 50108998
  • Serie: 18
  • Physikalisches Prinzip: Ultraschall
  • Bauform Sensor: zylindrisch
Artikelnummer: 50108998

Sofort verfügbar

VDB 12B/6N
Doppelbogenkontrolle Verstärker
Artikelnummer: 50104402
  • Serie: 12
  • Applikation: Doppelbogenkontrolle
  • Schaltausgang: Transistor, Gegentakt
  • Physikalisches Prinzip: Ultraschall
Artikelnummer: 50104402

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 712
Physikalisches Prinzip Ultraschall
Applikation Doppelbogenkontrolle
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Schaltelement Transistor, NPN
Funktion Einzelbogen detektiert, bzw. ≥ 1 Bogen
Schaltelement Transistor, NPN
Funktion Doppelbogen detektiert, bzw. ≥ 2 Bögen
Schaltfrequenz 200 Hz
Art des Anschlusses AMP
Leitungslänge 100 mm
Bauform Gabel
Maulweite 13 mm
Maultiefe 166 mm
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 49 mm x 183 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 100 g
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Schutzart IP 40
Schutzklasse II
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD Modell - zip
Betriebsanleitung - Application Note Substitute - pdf
Datenblatt - pdf