HRTL 3B/66-S8

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50114581

Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
HT3CL1/2N-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50136237
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50136237

Sofort verfügbar

HT3CL1/4P-M8
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50129391
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,015 ... 0,4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50129391

Sofort verfügbar

Serie 3B
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Applikation Kleinteileerkennung
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,015 ... 0,4 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,015 ... 0,25 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,015 ... 0,17 m
Grenzreichweite 0,015 ... 0,4 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf kollimiert
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 650 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser mittlere Lebensdauer 50.000 h
Sendesignalform gepulst
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 1 mm [0 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 20 mA
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltelement Transistor, Gegentakt
Schaltprinzip dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN)
Schaltfrequenz 2.000 Hz
Ansprechzeit 0,25 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 10 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf