HRTR 3B/4-XL-S8
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 3B |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Sonderausführung | extra langer Lichtfleck (XL) |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,005 ... 0,05 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,005 ... 0,045 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,005 ... 0,04 m |
Grenzreichweite, weiß 90% | 0,005 ... 0,1 m |
Grenzreichweite, grau 18% | 0,005 ... 0,09 m |
Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,005 ... 0,08 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Strahlverlauf | divergent |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 620 nm |
LED-Gruppe | 2 |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Nettogewicht | 10 g |
Farbe Gehäuse | rot, RAL 3000 |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |