HRTU 420/2NO.2-L-S8

Ultraschall Taster

Artikelnummer: 50113984

Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
HTU420B-1000.3/6T-M8
Ultraschall Taster
Artikelnummer: 50150571
  • Serie: 420B
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Bauform: kubisch
  • Betriebsreichweite, max.: 0,02 ... 1 m
Artikelnummer: 50150571

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Serie 420
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
Betriebsreichweite 0,1 ... 1 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Ultraschallfrequenz 240 kHz
Verlauf Schallkeule breit
Abstrahlrichtung frontseitig
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 30 V, DC
Restwelligkeit von UB
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Schließer (NO)
Schaltfrequenz 10 Hz
Ansprechzeit 50 ms
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Teach-Eingang
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 42 mm x 15 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PE
Nettogewicht 10 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC/EN 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf