IVBR/2-12.5-288-00-S8
Lichtvorhang Empfänger
Serie | Vario |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Empfänger |
Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung |
Messfeldlänge | 288 mm |
Anzahl Strahlen | 24 St. |
Strahlabstand | 12,5 mm |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Art | Digitaler Schaltausgang |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltelement | Transistor, NPN |
Schaltprinzip | 0 V schaltend |
Funktion | Warnausgang |
Zykluszeit | 30 ms |
Ansprechzeit pro Strahl | 1.000 µs |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 460 mm x 27 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | grau |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software |
Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 45 °C |
Schutzart | IP 54 |
Schutzklasse | III |
Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |