IVBR/2-12.5-588-00,4000

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50107904-10

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
CSL505-R12.5-588-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 50131324
  • Serie: 505
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Messfeldlänge: 588 mm
  • Strahlabstand: 12,5 mm
Artikelnummer: 50131324

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Serie Vario
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Messfeldlänge 588 mm
Anzahl Strahlen 48 St.
Strahlabstand 12,5 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip 0 V schaltend
Funktion Warnausgang
Zykluszeit 48 ms
Ansprechzeit pro Strahl 1.000 µs
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 4.000 mm
Aderzahl 4 -adrig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 10 mm x 760 mm x 27 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 45 °C
Schutzart IP 54
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk EN 60947-5-2 (deutsche Fassung)
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Konfigurationssoftware - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf