IVBR/4-5-275-00,4000
Lichtvorhang Empfänger
| Serie | Vario | 
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip | 
| Geräteart | Empfänger | 
| Sonderausführung | Parallelstrahlabtastung | 
| Messfeldlänge | 275 mm | 
| Anzahl Strahlen | 56 St. | 
| Strahlabstand | 5 mm | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz  | 
                                
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | hellschaltend | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | UB schaltend | 
| Funktion | Warnausgang | 
| Zykluszeit | 56 ms | 
| Ansprechzeit pro Strahl | 1.000 µs | 
| Art des Anschlusses | Leitung | 
| Leitungslänge | 4.000 mm | 
| Aderzahl | 4 -adrig | 
| Bauform | kubisch | 
| Abmessung (B x H x L) | 12 mm x 360 mm x 58 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff | 
| Farbe Gehäuse | grau | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -10 ... 45 °C | 
| Schutzart | IP 54 | 
| Schutzklasse | III | 
| Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) | 
| Zolltarifnummer | 90314990 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |