IVBR/4-50-1550-01,300-S12-W

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50111576

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
CSL505-R50-1550-M8
Lichtvorhang Empfänger
Artikelnummer: 50131353
  • Serie: 505
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Messfeldlänge: 1.550 mm
  • Strahlabstand: 50 mm
Artikelnummer: 50131353

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Serie Vario
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Warnausgang
Messfeldlänge 1.550 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Warnausgang
Ansprechzeit pro Strahl 2 µs
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 300 mm
Gewindegröße M12
Polzahl 4 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 10 mm x 1.760 mm x 27 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Schutzart IP 54
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549