K-D M12A-8P-5m-PUR

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50104590

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KD S-M12-8A-P1-050
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135128
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 8 St.
  • Leitungslänge: 5.000 mm
Artikelnummer: 50135128

Lieferzeit ca. 5 Werktage
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 8 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855