K-D M8A-4P-10m-PVC

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50104528

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KD U-M8-4A-V1-100
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50130851
  • Anschluss: Rundstecker, M8
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 4 St.
  • Leitungslänge: 10.000 mm
Artikelnummer: 50130851

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Betriebsspannung max. 30 V AC/DC
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ female
Polzahl 4 -polig
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Verriegelung Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 4 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Nein
Silikonfrei Ja
Leitungslänge 10.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Biegeradius flexible Verlegung, min. min. 10 x Leitungsdurchmesser
Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 5 x Leitungsdurchmesser
Umgebungstemperatur Betrieb, flexible Verlegung -5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur Betrieb, ortsfeste Verlegung -30 ... 80 °C
Zulassungen UL
c UL US
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf