KB 232-1 f. FIS 6170
Verbindungsleitung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Geeignet für Schnittstelle | RS 232 |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Rundstecker, LED | Nein |
| Typ | female |
| Polzahl | 9 -polig |
| Ausführung | axial |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | steckbar |
| Typ | male |
| Polzahl | 8 -polig |
| Ausführung | axial |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Spiralleitung |
| Leitungslänge | 2.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |