KB 232-2 KIT f. FIS 6170
Verbindungsleitung
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Geeignet für | Mobile 2D-Codeleser Serie FIS |
Geeignet für Schnittstelle | RS 232 |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Typ | female |
Polzahl | 9 -polig |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | steckbar |
Typ | male |
Polzahl | 8 -polig |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | Klinkenbuchse |
Typ | female |
Polzahl | 2 -polig |
Ausführung | axial |
Anzahl Adern | 8 St. |
Farbe Mantel | schwarz |
Geschirmt | Ja |
Leitungsausführung | Spiralleitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Zolltarifnummer | 85044090 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |