KB ET-10000-SA

Anschlussleitung

Artikelnummer: 50106741

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KS ET-M12-4A-P7-100
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135075
  • Schnittstelle: Ethernet
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, male
  • Polzahl: 4 St.
Artikelnummer: 50135075

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Applikation Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle Ethernet
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 4 St.
Farbe Mantel grün
Geschirmt Ja
Leitungslänge 10.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855