KB M12/8-5000-BA
Anschlussleitung
Applikation | Öl-/Schmiermittelbeständig |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | female |
Polzahl | 8 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Ausführung | axial |
Rundstecker, LED | Nein |
Art des Anschlusses | offenes Ende |
Anzahl Adern | 8 St. |
Farbe Mantel | grau |
Geschirmt | Nein |
Leitungslänge | 5.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Zolltarifnummer | 85444290 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |