KB PB-15000-BA

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50104178

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KD PB-M12-4A-P3-150
Anschlussleitung
Artikelnummer: 50135245
  • Schnittstelle: PROFIBUS DP
  • Anschluss: Rundstecker, M12
  • Ausführung: axial, female
  • Polzahl: 5 St.
Artikelnummer: 50135245

Lieferzeit ca. 3 Werktage
Geeignet für Schnittstelle PROFIBUS DP
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses offenes Ende
Anzahl Adern 2 St.
Farbe Mantel violett
Geschirmt Ja
Leitungslänge 15.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Datenblatt - pdf