KB PB-15000-SBA

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50104100

Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-150
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50135256
  • Schnittstelle: PROFIBUS DP
  • Anschluss: Rundstecker, M12  - Rundstecker, M12
  • Anschluss 01, Ausführung: axial, female
  • Anschluss 1, Polzahl: 5 St.
Artikelnummer: 50135256

Sofort verfügbar

Geeignet für Schnittstelle PROFIBUS DP
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Ausführung axial
Rundstecker, LED Nein
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Polzahl 5 -polig
Kodierung B-kodiert
Ausführung axial
Farbe Mantel violett
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Verbindungsleitung
Leitungslänge 15.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Zolltarifnummer 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Datenblatt - pdf