KB RS232/ext-5m

Verbindungsleitung

Artikelnummer: 50106111

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
KB 232-3 IT190x
Verbindungsleitung
Artikelnummer: 50128800
  • Geeignet für: Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
  • Schnittstelle: RS 232
  • Applikation: Chemikalienbeständig
Artikelnummer: 50128800

Sofort verfügbar

Geeignet für Mobile Barcodeleser Serie IT 38xx
Geeignet für Schnittstelle RS 232
Art des Anschlusses Sub-D
Typ female
Polzahl 9 -polig
Ausführung axial
Art des Anschlusses RJ41
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße steckbar
Typ female
Polzahl 4 -polig
Ausführung axial
Anzahl Adern 10 St.
Farbe Mantel schwarz
Geschirmt Ja
Leitungsausführung Spiralleitung
Leitungslänge 4.500 mm
Werkstoff Mantel PVC
Schleppkettentauglichkeit Nein
Zolltarifnummer 85444210
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855